text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Nut for 3 mm Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-3M2-1

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3 mm
Connection 1 Type Female Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Female Nuts

Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Nut for 3 mm Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-3M2-1
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Female Nuts

Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.

Specifications

SS-3M2-1 — 316 Stainless Steel Nut for 3 mm Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3 mm
Connection 1 Type Female Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-602-1 Brass 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1012-1 316 Stainless Steel 5/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-102-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-10M2-1 316 Stainless Steel 10 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1212-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-12M2-1 316 Stainless Steel 12 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1412-1 316 Stainless Steel 7/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-14M2-1 316 Stainless Steel 14 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-15M2-1 316 Stainless Steel 15 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1612-1 316 Stainless Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-16M2-1 316 Stainless Steel 16 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-18M2-1 316 Stainless Steel 18 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-2002-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-202-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-20M2-1 316 Stainless Steel 20 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-22M2-1 316 Stainless Steel 22 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-2402-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-25M2-1 316 Stainless Steel 25 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-2M2-1 316 Stainless Steel 2 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-302-1 316 Stainless Steel 3/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-3202-1 316 Stainless Steel 2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-4M2-1 316 Stainless Steel 4 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-502-1 316 Stainless Steel 5/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-6M2-1 316 Stainless Steel 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-8M2-1 316 Stainless Steel 8 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product
T-402-1 PTFE 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.