|
Регулятор давления из нерж. стали, от 0 до 25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара), давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бар), конфиг. F, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06
Код изделия: KPR1DRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ОдноступенчатыеВ серию KPR входят компактные регуляторы с высокой точностью, чувствительностью и стабильностью давления уставки. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Регулятор давления из нерж. стали, от 0 до 25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара), давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бар), конфиг. F, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Одноступенчатые
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Технические характеристики
KPR1DRF412A20000 — Регулятор давления из нерж. стали, от 0 до 25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара), давление на входе 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бар), конфиг. F, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Коэффициент расхода | Cv 0,06 |
| Рукоятка | Шарообразная рукоятка зеленого цвета |
| Максимальное давление на входе | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) |
| Максимальная температура, °F (°C) | 176 (80) |
| Конфигурация отверстий | F |
| Отверстия | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма |
| Диапазон регулирования давления | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) |
| Чувствительный механизм | Мембрана X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Просмотр изделия |
| KPR1DRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1ERB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1ERF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1FJA415A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1FJC412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Просмотр изделия |
| KPR1FJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1FRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1FRB417A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1FRB417A30000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1FRC412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Просмотр изделия |
| KPR1FRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1GJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1GRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1GRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1GRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1JRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Просмотр изделия |
| KPR1JRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.