|
316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 50 to 200 psig (3.5 to 13.8 bar) Relief Pressure Range
Код изделия: KVV11DG1
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Регулируемый перепускной клапанПолучите защиту от чрезмерного давления для различных систем с помощью пропорциональных перепускных клапанов Swagelok с простой внешней регулировкой значения давления. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 50 to 200 psig (3.5 to 13.8 bar) Relief Pressure Range
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Регулируемый перепускной клапан
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Технические характеристики
KVV11DG1 — 316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 50 to 200 psig (3.5 to 13.8 bar) Relief Pressure Range
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 in. |
| Тип соединения 1 | Male NPT |
| Размер соединения 2 | 1/4 in. |
| Тип соединения 2 | Female NPT |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVV11DE1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| KVV11DI1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
