|
Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, Kalrez O-Ring
Art.-Nr.: SS-8C-KZ-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Fest eingestellter DruckKontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, Kalrez O-Ring
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Fest eingestellter Druck
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Presiones de disparo ajustables y fijas; Variedad de conexiones finales; Materiales, acero inoxidable 316 y latón
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
SS-8C-KZ-1 — Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, Kalrez O-Ring
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Öffnungsdruck | 0,07 bar, 1 psig ( 0,007 MPa) |
| Maximaler Cv | 1.68 |
| O-Ring-Material | Kalrez-O-Ring |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141641 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-4C-1/3 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-4C4-1 | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-1 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-1/3 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-25 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-RT-1 | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-4CP4-1 | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-4CP5-1 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-6C-1 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-6C-1/3 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-6C-MM-1 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-6C-MM-1/3 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-8C-1 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-8C-1/3 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-8C4-1 | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-8CP2-1 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-8CP2-10 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10C-MM-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-10C-MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-10C-MM-10 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12C-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12C-10 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12C4-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12C-MM-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12C-MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-16C-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-16C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-16C-10 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-16C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-2C-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2C-10 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2C2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2C-25 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-2C4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-2C-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2C-KZ-10 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1/3-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C1-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4C2-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4C2-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4C-25 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4C4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4C4-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4C-5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-50 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-EP-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-30 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-100 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-25 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-50 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-RT-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-RT-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-RT-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4CP4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4CP4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4CP4-RT-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-25 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4CP6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4C-TR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCR-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCR-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho | 1/4 pulg. | Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho | Produkt anzeigen |
| SS-6C-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-10 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-25 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C4-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6C-5 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-10 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-25 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6C-TR-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C2-25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C-25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C4-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8C-5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-25 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-KZ-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-RT-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8CP4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8CP5-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8C-TR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8C-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Produkt anzeigen |
| SS-8C-VCR-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Produkt anzeigen |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho | 1/2 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHF12-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF12RT-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-CHF16-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF4-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF6-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8RT-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-CHM12-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM12-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM2-10 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-10 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-25 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4RT-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-CHM8-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHM8-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-CHS10MM-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS10MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-1/3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-10 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-5 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-10 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-5 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS16-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS16-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS16-10 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-10 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-5 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-1-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-KZ-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-10 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-100 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-25 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-5 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-BU-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-EP-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6M8-BU-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-10 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-25 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-5 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-1-SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-5 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-BU-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-EP-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-EP-1/3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-KZ-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8MM-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8MM-1/3 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR4-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR4-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR8-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR8-1/3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
