text.skipToContent text.skipToNavigation

10인치 SS 끈(Lanyard) 있는 316 스테인리스강 플러그, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: SS-6M0-P-0001

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 6mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
특별 옵션 10인치 스테인리스강 끈(Lanyard)
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
플러그

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

10인치 SS 끈(Lanyard) 있는 316 스테인리스강 플러그, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅용

부품 번호: SS-6M0-P-0001
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

플러그
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

SS-6M0-P-0001 — 10인치 SS 끈(Lanyard) 있는 316 스테인리스강 플러그, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅용

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 6mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
특별 옵션 10인치 스테인리스강 끈(Lanyard)
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M0-P 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-1610-P 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-16M0-P 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-18M0-P 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-2000-P 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-200-P 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-20M0-P 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-22M0-P 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-2400-P 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-25M0-P 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-300-P 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-3M0-P 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-400-P 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-400-P-0010 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-400-P-0013 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-400-PBLBQ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-400-PCP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-4M0-P 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-500-P 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-600-P 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-600-P-0012 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-6M0-P 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-810-P 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-810-P-0006 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-8M0-P 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
T-400-P PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.