|
R3A 시리즈 비례식 릴리프 밸브용 자주색 스프링 키트, 750~1500psig(51.7~103bar)
Код изделия: 177-R3A-K1-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
스프링 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
R3A 시리즈 비례식 릴리프 밸브용 자주색 스프링 키트, 750~1500psig(51.7~103bar)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
스프링 키트
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Maintenance Instructions; RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Manual Override Handle Conversion Instructions
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Adjusting the set pressure, manual override conversion, stem seal replacement, bonded disc replacement.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
177-R3A-K1-C — R3A 시리즈 비례식 릴리프 밸브용 자주색 스프링 키트, 750~1500psig(51.7~103bar)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 시리즈 | R3A 시리즈 |
| 파열 압력 | 750-1500PSI(조절 가능) |
| 스프링 설정 압력 범위 | 750~1500(51.7~103) |
| eClass (4.1) | 37010634 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
