text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモプラスチック(熱可塑性)・ホース・エンド・コネクション、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 37°JIC(AN)めすスウィベル、ホース・サイズ:1/2 インチ

型番: SS-TP8-AS8

仕様

属性
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/2 дюйма
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Соединители для термопластических шлангов

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

サーモプラスチック(熱可塑性)・ホース・エンド・コネクション、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 37°JIC(AN)めすスウィベル、ホース・サイズ:1/2 インチ

型番: SS-TP8-AS8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

仕様

SS-TP8-AS8 — サーモプラスチック(熱可塑性)・ホース・エンド・コネクション、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 37°JIC(AN)めすスウィベル、ホース・サイズ:1/2 インチ

属性
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/2 дюйма
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - 製品を見る
SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。