text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting, Bagged, Please order in multiples of 1000

型番: SS-103-1-B1000

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Flow Restrictor No
Packaging Bag of 1000
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting, Bagged, Please order in multiples of 1000

型番: SS-103-1-B1000
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

仕様

SS-103-1-B1000 — 316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting, Bagged, Please order in multiples of 1000

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Flow Restrictor No
Packaging Bag of 1000
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - 製品を見る
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - 製品を見る
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。