|
PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 1/4인치 튜브 피팅
부품 번호: PFA-420-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형선형 시스템 레이아웃에서 유량 무결성을 유지하는 데 이상적인 견고하고 누설 없는 튜브 대 튜브 연결을 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
직선형
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
PFA-420-6 — PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 1/4인치 튜브 피팅
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PFA |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37060702 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 825-400-6 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-100-6 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1010-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1210-6 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-12M0-6 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1410-6 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-15M0-6 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1610-6 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1810-6 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-6 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-300-6 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-6M0-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-6M0-6-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-8M0-6 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| HC-200-6 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| HC-400-6 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| HC-400-61 | C-276 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| HC-600-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| HC-810-6 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| M-400-6 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| M-600-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| M-810-6 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| S-1210-6 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| S-300-6 | 탄소강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| S-400-6 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| S-600-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| S-810-6 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-100-6 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-100-6BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1010-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1210-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1210-6-0021 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 롱 Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1210-6-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-1210-6BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1210-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1410-6 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-14M0-6 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-14M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-15M0-6 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1610-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1610-6-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-1610-6BT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-16M0-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-18M0-6 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-1F0-6GC | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2000-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-200-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-200-6-2AN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-200-6-4AN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-20M0-6 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-22M0-6 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2400-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-25M0-6 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-28M0-6 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-300-6 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-30M0-6 | 316 스테인리스강 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3200-6 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-38M0-6 | 316 스테인리스강 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3M0-6 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-1FGC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-400-6JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4M0-6 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-500-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-600-6-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-600-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-0030 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | AN 튜브 확관 | 제품 보기 |
| SS-810-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| T-400-6 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| TI-400-6 | 티타늄 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| TI-810-6 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
