text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Reducing Coupling, 3/4 in. Female NPT x 1/2 in. Female NPT

Код изделия: SS-12-HRCG-8

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
コネクション2 サイズ 1/2 in.
コネクション2 タイプ Female NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Reducing Coupling, 3/4 in. Female NPT x 1/2 in. Female NPT

Код изделия: SS-12-HRCG-8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Технические характеристики

SS-12-HRCG-8 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Reducing Coupling, 3/4 in. Female NPT x 1/2 in. Female NPT

Атрибут Значение
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
コネクション2 サイズ 1/2 in.
コネクション2 タイプ Female NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-4 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.