|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 12 mm Tube OD x 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
Код изделия: SS-12-MTA-1-6RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
StraightsDelivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 12 mm Tube OD x 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Straights
Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-12-MTA-1-6RS — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 12 mm Tube OD x 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Male ISO Parallel Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| B-6-TA-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-6-TA-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| B-8-MTA-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-8-TA-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| S-6-TA-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-A-12ANF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12AN | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-A-16ANF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Innengewinde 37° | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16AN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-1-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-A-2ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-200-A-4ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-20-TA-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-24-TA-1-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-32-TA-1-32 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-A-4ANF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-A-6ANF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-6RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
