|
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 3/8 pulg. hembra ISO paralela (JIS-7501)
Referencia #: SS-12M0-7-6RJ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 3/8 pulg. hembra ISO paralela (JIS-7501)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Especificaciones
SS-12M0-7-6RJ — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 12 mm OD x 3/8 pulg. hembra ISO paralela (JIS-7501)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 12 mm |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| B-400-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-400-7-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-1210-7-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-810-7-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-100-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-100-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1010-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1210-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1210-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1210-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1210-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-0007 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M20 x 1.5 | Female Metric Gage Thread | Ver producto |
| SS-1410-7-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-15M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1610-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-18M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2000-7-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-200-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-200-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-200-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-200-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-20M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-20M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-22M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-22M0-7-12RP | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2400-7-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-25M0-7-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-25M0-7-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-300-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-3M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-3M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-400-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-400-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-400-7-2RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-400-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-400-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-400-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-7-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-400-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-400-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-400-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-400-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-400-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-7-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-600-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-600-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-7-8RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-600-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-7-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-810-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-810-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-7-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
