text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducing Port Connector, 12 mm x 6 mm Tube OD

Referencia #: SS-12M1-PC-6M

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 12 mm
Connection 1 Type Port Connector
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Port Connector
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducing Port Connector, 12 mm x 6 mm Tube OD

Referencia #: SS-12M1-PC-6M
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straights

Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.

Especificaciones

SS-12M1-PC-6M — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Reducing Port Connector, 12 mm x 6 mm Tube OD

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 12 mm
Connection 1 Type Port Connector
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type Port Connector
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector Ver producto
B-401-PC Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
B-601-PC Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Ver producto
B-811-PC Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
B-811-PC-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
S-811-PC Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-1011-PC 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Port Connector Ver producto
SS-101-PC 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/16 in. Port Connector Ver producto
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector Ver producto
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector Ver producto
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector Ver producto
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Ver producto
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector Ver producto
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Ver producto
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Ver producto
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Ver producto
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector Ver producto
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector Ver producto
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector Ver producto
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-201-PC 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Port Connector Ver producto
SS-201-PC-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Ver producto
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector Ver producto
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector Ver producto
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector Ver producto
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Ver producto
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Ver producto
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector Ver producto
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector Ver producto
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Ver producto
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Ver producto
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Ver producto
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Ver producto
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Ver producto
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.