|
Stainless Steel Low Flow Metering Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting
Код изделия: SS-SVR4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Прямая конфигурация, для низкого расходаОсуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Stainless Steel Low Flow Metering Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямая конфигурация, для низкого расхода
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS – Vernier Handle Kit / “S,” “M” & “L” Series Metering Valves
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-SVR4 — Stainless Steel Low Flow Metering Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4인치 |
| Тип соединения 1 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR |
| Размер соединения 2 | 1/4인치 |
| Тип соединения 2 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0.004 |
| Тип рукоятки | 널드(Knurled) |
| Максимальная температура, °F (°C) | 400 (204) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010203 |
| eClass (5.1.4) | 37010203 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SS2 | Silver-Mist Chrome-Plated Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-SS4 | Silver-Mist Chrome-Plated Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-SS6MM | Silver-Mist Chrome-Plated Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS1-VH | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS2-VH | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS3MM | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS4-KZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS4-VH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS6MM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SS6MM-VH | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-SVCR4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Просмотр изделия |
| SS-SVR4-VH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
