|
스테인리스강 저유량 미터링 밸브, 1/4인치 수나사 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 버니어 핸들
Part #: SS-SVR4-VH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Straight Pattern, Low-FlowMake fine adjustments in low- or high- pressure, and low-, medium-, or high- flow applications with Swagelok metering valves that deliver accurate flow control when it matters in situations such as analytical or research applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
스테인리스강 저유량 미터링 밸브, 1/4인치 수나사 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 버니어 핸들
Log in or Register to view price
Catalogs
Straight Pattern, Low-Flow
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS – Vernier Handle Kit / “S,” “M” & “L” Series Metering Valves
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Specifications
SS-SVR4-VH — 스테인리스강 저유량 미터링 밸브, 1/4인치 수나사 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 버니어 핸들
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 ステンレス鋼 |
| Cleaning Process | 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様) |
| Connection 1 Size | 1/4 インチ |
| Connection 1 Type | 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR |
| Connection 2 Size | 1/4 インチ |
| Connection 2 Type | 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR |
| CV Maximum | 0.004 |
| Handle Style | バーニア・ハンドル |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 400 (204) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010203 |
| eClass (5.1.4) | 37010203 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SS2 | Silver-Mist Chrome-Plated Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-SS4 | Silver-Mist Chrome-Plated Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-SS6MM | Silver-Mist Chrome-Plated Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS1-VH | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS2-VH | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS3MM | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS4-KZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS4-VH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS6MM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SS6MM-VH | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-SVCR4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | View Product |
| SS-SVR4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
