|
스테인리스강 Outage 튜브 어댑터,1/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT,2.31인치(5.9cm) 튜브 길이
부품 번호: SS-DTM4-F4-023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Outage 튜브 어댑터Outage 튜브는 액화 가스가 담긴 실린더 내부에 원하는 부피의 증기용 공간을 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
스테인리스강 Outage 튜브 어댑터,1/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT,2.31인치(5.9cm) 튜브 길이
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Outage 튜브 어댑터
Outage 튜브는 액화 가스가 담긴 실린더 내부에 원하는 부피의 증기용 공간을 제공합니다.
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
사양
SS-DTM4-F4-023 — 스테인리스강 Outage 튜브 어댑터,1/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT,2.31인치(5.9cm) 튜브 길이
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 × 2.31인치 |
| 연결구 1 종류 | 튜브 스터브가 있는 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-DTM4-F4-104 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. x 10.4 in. | Male NPT with Tube Stub | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
