|
Nickel VCR Face Seal Fitting, 3/4 in. Silver Plated Gasket Retainer Assembly
부품 번호: NI-12-VCR-2-GR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
가스켓스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Nickel VCR Face Seal Fitting, 3/4 in. Silver Plated Gasket Retainer Assembly
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
가스켓
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
사양
NI-12-VCR-2-GR — Nickel VCR Face Seal Fitting, 3/4 in. Silver Plated Gasket Retainer Assembly
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Nickel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 3/4 in. |
| 도금/코팅 | Silver-Plated |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23071590 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181509 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-12-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-16-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-ZC-VS | Níquel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2 | ニッケル | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-GR | ニッケル | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-GR-VS | ニッケル | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-ZC-VS | Níquel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-GR | 316Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-GR-VS | 316Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-VS | 316Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-2 | 316Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-KN-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-MR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-ZC-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-ZC-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
