|
6-Moly Back Ferrule for 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
型番: 6MO-814-1A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Bagues arrièreDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
Bagues arrière
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
仕様
6MO-814-1A — 6-Moly Back Ferrule for 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | 6 Moly |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 in. |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
