|
Прокладка из нерж. стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 3/4 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
Код изделия: SS-12-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрокладкиОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Прокладка из нерж. стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 3/4 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прокладки
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-12-RS-2V — Прокладка из нерж. стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 3/4 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Ограничитель расхода | Нет |
| Размер прокладки | 3/4 дюйма |
| Внутреннее кольцо | внутреннее кольцо из фторуглерода FKM |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
