text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, глухая посеребренная прокладка 1/4 дюйма без держателя

Код изделия: SS-4-VCR-2-BL

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Характеристика Не просверленные
Ограничитель расхода Нет
Размер прокладки 1/4 дюйма
Покрытие Посеребренные
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Прокладки

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, глухая посеребренная прокладка 1/4 дюйма без держателя

Код изделия: SS-4-VCR-2-BL
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

SS-4-VCR-2-BL — Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, глухая посеребренная прокладка 1/4 дюйма без держателя

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Характеристика Не просверленные
Ограничитель расхода Нет
Размер прокладки 1/4 дюйма
Покрытие Посеребренные
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Просмотр изделия
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Просмотр изделия
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Просмотр изделия
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Просмотр изделия
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Просмотр изделия
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Просмотр изделия
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Просмотр изделия
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Просмотр изделия
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Просмотр изделия
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Просмотр изделия
SS-2-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-2-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-GR-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-KN-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-MR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-ZCT-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - Просмотр изделия
T-8-VCR-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.