text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製過酷条件 / 高圧用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.86 Cv、1/2 インチ・サイズNPTめねじ、ボール型ステム

型番: SS-6HNBF8

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.86
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ アルミニウム製バー・ハンドル
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最高使用温度における最高使用圧力 450°F @ 7435 PSIG /232°C @ 512 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.250 インチ
室温における最高使用圧力 10000 PSIG @ 100°F/689 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 コバルト基合金
ステム・タイプ ボール型ステム
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型、ボール型ステム

ユニオン・ボンネット構造のニードル・バルブには、さまざまな材質のバルブがございます。最高使用圧力は68.9 MPa、最高使用温度は648℃です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製過酷条件 / 高圧用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.86 Cv、1/2 インチ・サイズNPTめねじ、ボール型ステム

型番: SS-6HNBF8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、ボール型ステム
ユニオン・ボンネット構造のニードル・バルブには、さまざまな材質のバルブがございます。最高使用圧力は68.9 MPa、最高使用温度は648℃です。

仕様

SS-6HNBF8 — ステンレス鋼製過酷条件 / 高圧用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.86 Cv、1/2 インチ・サイズNPTめねじ、ボール型ステム

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.86
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ アルミニウム製バー・ハンドル
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最高使用温度における最高使用圧力 450°F @ 7435 PSIG /232°C @ 512 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.250 インチ
室温における最高使用圧力 10000 PSIG @ 100°F/689 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 コバルト基合金
ステム・タイプ ボール型ステム
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NBF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12NBS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NBS12-G 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NBS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12NBSW8P-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld 製品を見る
SS-3NBF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-3NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3NBF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3NBS2-G 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NBS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NBS4-BKP-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NBS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NBS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NBS6MM-G 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NBVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-6NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6NBF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-6NBS10MM-G 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBS12MM-G 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBS6-G 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6NBSW8T-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。