|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 1/2 po x 3/8 po
Réf. pièce : B-810-6-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 1/2 po x 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
B-810-6-6 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 1/2 po x 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Latón |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 pulg. |
| Typ Verbindung 1 | Racor Swagelok® |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 pulg. |
| Typ Verbindung 2 | Racor Swagelok® |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1010-R-16 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1010-R-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-61-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-1210-6-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1210-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-6-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-6-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a Tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-16M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-20M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-1410-6-12 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-15M0-6-12M | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-1610-2R-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-1610-6-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-1610-6-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-1610-6-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-1610-R-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-1610-R-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-1610-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-32 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | Afficher le produit |
| SS-1610-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-16M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2000-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-2000-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-200-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-200-R-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-20M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-2400-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-18M | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 18 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-25M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2M0-R-2 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-300-6-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-300-R-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-300-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-2 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6MBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-R-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-12M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-R-8M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-500-6-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-500-R-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Afficher le produit |
| SS-600-6-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-2BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-600-6-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-5 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-R-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-10M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-2M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-4M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12MBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-810-6-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-6-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-6-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-6-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-810-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-810-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-16M | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
