text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:10 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

型番: SS-10-MTA-7-4RT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 10 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:10 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

型番: SS-10-MTA-7-4RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

仕様

SS-10-MTA-7-4RT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:10 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 10 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 製品を見る
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-TA-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1610-A-16ANF 316 ステンレス鋼 1 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 インチ 37° めすAN フレアー 製品を見る
SS-16-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-16-TA-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-16-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-TA-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-TA-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-18-MTA-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-1-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-A-2ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-2-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-2-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-32-TA-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター 2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-4-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-4-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-4-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-A-6ANF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-6-MTA-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-MTA-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-6-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°おすAN 製品を見る
SS-6-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-A-8ANF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ 37°めすAN 製品を見る
SS-8-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-TA-1-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-TA-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。