text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tube Socket Weld Union, 3/4 in. Tube OD

Part #: SS-1210-6-12W

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Tube Socket Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Socket weld straight fitting delivers a strong, permanent connection—preferred for a more permanent connection that requires minimal system maintenance.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tube Socket Weld Union, 3/4 in. Tube OD

Part #: SS-1210-6-12W
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Socket weld straight fitting delivers a strong, permanent connection—preferred for a more permanent connection that requires minimal system maintenance.

Specifications

SS-1210-6-12W — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tube Socket Weld Union, 3/4 in. Tube OD

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 3/4 in.
Connection 2 Type Tube Socket Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-1210-9-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Tube Socket Weld View Product
SS-1610-6-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Tube Socket Weld View Product
SS-200-6-2W 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Tube Socket Weld View Product
SS-400-6-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld View Product
SS-600-6-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld View Product
SS-810-6-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.