|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/4 po x filetage NPT mâle 1/8 po
Réf. pièce : SS-4-UT-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/4 po x filetage NPT mâle 1/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-4-UT-1-2 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/4 po x filetage NPT mâle 1/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/8 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-UT-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
