|
Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/8 дюйма
Код изделия: SS-603-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Передние обжимные кольцаПереднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Передние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-603-1 — Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 дюйма |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M3-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1213-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M3-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1413-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-203-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-303-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-403-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-503-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-813-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
