text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Код изделия: SS-8-TA-7-8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Adapter
Размер соединения 2 1/2 in.
Тип соединения 2 Female NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Прямые

Формирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Код изделия: SS-8-TA-7-8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Формирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред.

Технические характеристики

SS-8-TA-7-8 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 1/2 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Adapter
Размер соединения 2 1/2 in.
Тип соединения 2 Female NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Просмотр изделия
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4-TA-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-4-TA-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-4-TA-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-6-TA-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-6-TA-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-8-MTA-1-4RS Латунь 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
B-8-TA-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
B-8-TA-7-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-8-TA-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
S-6-TA-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-10-TA-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Просмотр изделия
SS-10-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-10-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-1210-A-12ANF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба 37° AN Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Просмотр изделия
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16AN 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 37° AN Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-16-TA-1-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN Просмотр изделия
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN Просмотр изделия
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-2-TA-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-2-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-2-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-2-TA-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-32-TA-1-32 316 스테인리스강 2인치 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-400-A-4ANF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-4-TA-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-TA-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-600-A-6ANF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 암나사 37° AN Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-2RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-2RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Просмотр изделия
SS-6-TA-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-6-TA-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-6-TA-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-6-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-6-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-810-A-8ANF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female 37° AN Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.