text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Tee, 1/2 in. x 1/4 in. OD

Part #: 6LV-8MW-3-8-4

Specifications

Attribute Value
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tees

Compact and ultra-clean, the Micro-Fit® tee fitting supports precise branching in high-purity systems with smooth weld transitions and minimal dead space.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Tee, 1/2 in. x 1/4 in. OD

Part #: 6LV-8MW-3-8-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tees
Compact and ultra-clean, the Micro-Fit® tee fitting supports precise branching in high-purity systems with smooth weld transitions and minimal dead space.

Specifications

6LV-8MW-3-8-4 — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Tee, 1/2 in. x 1/4 in. OD

Attribute Value
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-2MW-3 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-2MW-3P 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-4MW-3 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-4MW-3-03446 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-4MW-3P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-4MW-3P-B25 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-6MW-3 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-6MW-3-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-6MW-3P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-3 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-3-8-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-3-8-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-3-8-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-3P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
HC22-4MW-3 Alloy C-22 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.