text.skipToContent text.skipToNavigation

T-Stück, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT Innengewinde

Art.-Nr.: B-4-ST

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40174601
T-Stücke

Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

T-Stück, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT Innengewinde

Art.-Nr.: B-4-ST
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

T-Stücke
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Technische Daten

B-4-ST — T-Stück, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40174601
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
B-4-BT Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-ST Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2-ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.