text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали с клапаном, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм, черная кодировка (серия QC4)

Код изделия: SS-QC4-D-6M0K1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 6 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QC4
Специальная втулка Черная кодировочная втулка
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки DESO

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали с клапаном, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм, черная кодировка (серия QC4)

Код изделия: SS-QC4-D-6M0K1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки DESO
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

SS-QC4-D-6M0K1 — Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали с клапаном, трубный обжимной фитинг Swagelok 6 мм, черная кодировка (серия QC4)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 6 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Серия QC4
Специальная втулка Черная кодировочная втулка
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-DC-6HC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord de flexible - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.