|
45 시리즈 볼 밸브용 검은색 나일론 래치락 핸들 키트, 닫힘 전용
부품 번호: NY-5K-45LLC-BK
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Комплект рукояткиПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
Комплект рукоятки
개폐형, 방향전환형 및 교차형 유로; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); 온도 범위 –53 ~ 148°C (–65 ~ 300°F); 실외 환경 및 고온 공정용 사양; 1/16 ~ 3/4 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Locking Bracket Kit.
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Lock open or closed, or lock closed only service for straight, angle, three-way, and four-way pattern valves.
사양
NY-5K-45LLC-BK — 45 시리즈 볼 밸브용 검은색 나일론 래치락 핸들 키트, 닫힘 전용
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Материал корпуса | 나일론 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-BK | Нейлон | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LL-BK | 나일론 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62K-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62L-BK | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62LK-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG-4 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63LLK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-67L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-42GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-43GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83 | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83LH | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
