|
Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 25 mm OD
Referencia #: SS-25M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férula TraserasLa férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 25 mm OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férula Traseras
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-25M4-1 — Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 25 mm OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 25 mm |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
