Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Elongated Metric Weld Plate, 64 mm (2.52 in.) Length
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Удлиненная приварная пластина
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Нержавеющая сталь 304 |
Fractionnaire/Métrique | Метрический |
Longueur | Длина 64 мм (2,52 дюйма) |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 Stainless Steel | - | 2.52 in. (64.0 mm) Length | - | Afficher le produit |
304-S3-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.07 in. (78.0 mm) Length | - | Afficher le produit |
304-S5-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.94 in. (100 mm) Length | - | Afficher le produit |
304-S6-WPE | 304 Stainless Steel | - | 4.57 in. (116 mm) Length | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.