text.skipToContent text.skipToNavigation

Система креплений — Удлиненная приварная пластина

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Система креплений — Удлиненная приварная пластина
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Длина
Радиус изгиба
304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - Просмотр изделия
304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - Просмотр изделия
304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - Просмотр изделия
304-S5-WPE 304 Stainless Steel - 3.94 in. (100 mm) Length - Просмотр изделия
304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.