Термометры Swagelok®
Обеспечьте надежность показаний температуры с помощью удобных в использовании биметаллических виброзащищенных термометров Swagelok.
Запросить дополнительную информациюТермометры Swagelok® оснащены герметичным корпусом согласно требованиям ASME B40.200, что не допускает запотевания и повреждения внутренних компонентов влагой. Устройства откалиброваны изготовителем по спецификациям ASME B40.200 и обеспечивают 50% защиту от превышения/снижения диапазона для внутренних компонентов до 500°F (260°C). Гелевые вставки без содержания силикона уменьшают воздействие вибрации.
Термометры поставляются с различными линзами, выполненные из акрила, стекла, поликарбоната, и безопасного (закаленного) стекла. Имеют стандартную цельносварную конструкцию из нержавеющей стали марки 304 с возможностью установки технологического соединения и штока из нержавеющей стали марки 316. Противопараллаксные циферблаты обеспечивают легкое считывание показаний, а внешняя регулировка позволяет легко выполнять калибровку в полевых условиях.
Дополнительно предусмотрены варианты без защиты от вибрации, с сертификатом калибровки в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (NIST), с наполнением жидким силиконом (не предлагается со стандартной защитой от вибрации, защитным стеклом и диапазонов шкалы свыше 500°F [260°C]), соединением с технологическим оборудованием и штоком из нержавеющей стали 316, стопорной гайкой муфты на резьбе NPT.
Технические характеристики термометров
Диапазоны шкалы | От –100 до 150°, вплоть до 200–1000°F От –70 до 70°C вплоть до 100–540°C |
Точность | ± 1% полной шкалы согласно требованиям ASME B40.200 |
Демпфирующая среда | Инертный гель без содержания силикона |
Конфигурации | С регулируемым углом, с креплением позади по центру, с креплением позади внизу |
Размеры циферблата | 3 дюйма (76,2 мм); 5 дюймов (127 мм) |
Размеры штока | Диаметр 0,25 дюйма (6,4 мм); длина от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм) |
Соединения с технологическим оборудованием | Стандартный фитинг 1/2 дюйма с резьбой NPT, опционально G1/2B |
Имеются вопросы о наших термометрах?
Каталоги термометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.