text.skipToContent text.skipToNavigation
ベローズ・シール・バルブ

Swagelok®ベローズ・シール・バルブ

ベローズ・シール・バルブは、パックレス構造および溶接シールを使用して、大気中への漏れを防止します。一般用途および高純度用途で使用することができ、さまざまな流量係数(Cv値)やステム・チップ材質のオプションを選ぶことができます。

View Bellows Valves

Swagelok bellows-sealed valves are available in a variety of styles and configurations, allowing users to find options that work well in their general and high-purity applications. Options include gasketed or welded body-to-bellows seals, stem tips for shutoff or regulating service, a variety of end connections, a wide range of flow coefficients, and panel or bottom mounting.

  • Specialized Swagelok bellows-sealed valves with micrometer handles allow for precise, repeatable flow setting by allowing stem position changes in as little as 0.001 in. (0.025 mm) increments
  • Compact Swagelok bellows-sealed valves for switching service allow for flow to be changed from one line to another using manual and spring-return or double-acting pneumatic actuators
  • High-pressure, pneumatically actuated Swagelok bellows-sealed valves can handle elevated working pressures and temperatures to match process requirements
  • Select Swagelok bellows-sealed valves feature a secondary containment system that prevents leaks to atmosphere even if the primary seal fails, enhancing reliability, versatility, and safety

Need help choosing bellows valves?

Contact Local Specialists

カテゴリー

エアー・アクチュエーター

エアー・アクチュエーター

ベローズ・シール・バルブ用のエアー・アクチュエーターを使用すると、確実かつ精密な流体制御を行うことができ、システムのパフォーマンスが向上します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ベローズ・シール・バルブのメンテナンス用の交換部品/アクセサリーとして、ステム・チップ・キット、ベローズ・キット、インジケーター・スイッチ・キット、ガスケット・キットを取り揃えています。

ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ

ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ

ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ

信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ

ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ

切り替え用ベローズ・シール・バルブ BYシリーズは、コンパクトなパックレス構造で、ステム・ガイド(Torlon®製)により常に確実な締め切りが可能です。

高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ

高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ

空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ

信頼性の高いSwagelok®ベローズ・シール・バルブ Uシリーズは、幅広いアプリケーションに使用することができます。補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防ぎます。

高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

高純度用バルブは、確実なステム動作でスムーズな操作が可能で、高い耐久性および清浄度を実現するユニオン・ボンネット構造を採用しています。

ベローズ・シール・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブの選定がすべてを左右する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

流体サンプリング・システムに適したバルブの選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システムにおけるブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体業界向けの超高純度用(UHP)ALD20バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ベローズ・シール・バルブ

ベローズ・シール・バルブ

ベローズ・シール・バルブは、パックレス構造および溶接シールを採用することで、信頼性が高く漏れの無い性能を発揮し、特に大気へのシールが重要な場合に大気への漏れを防止します。一般用途および高純度用途向けに、さまざまな型式、ステム・チップ材質、流量係数(Cv値)範囲、エンド・コネクションを選ぶことができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。