text.skipToContent text.skipToNavigation
блок питания для сварки

Блок питания Swagelok®

Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации.

Узнать больше о блоках питания Swagelok®

Источник питания Swagelok® совместим со сварочными головками Swagelok, обладает пиковой выходной мощностью до 200 ампер, и соответствует требованиям CE, RoHS (ЕС), CCC (Китай) и стандартам Канады. Цветной сенсорный экран с высоким разрешением поддерживает несколько языков, в том числе английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, русский, испанский и шведский. Мониторинг и регистрация сварочных характеристик в реальном времени позволяют получить ценные сведения и документацию, которую затем можно распечатать или сохранить в электронном виде. Встроенный контроллер массового расхода автоматически контролирует защитный газ, устраняя необходимость во внешнем расходомере.

Данный источник питания обеспечивает точность, контроль и эффективность сварочных процессов, что делает его идеальным для сверхчистых приложений или в настольных системах.

Технические характеристики

Входное напряжение 100–230 В (перем. тока)
Выходной ток 2–200 А (пост. тока)
Рабочий цикл / номинальные эксплуатационные характеристики 100 % / средний выходной ток 95 A при входном напряжении 100 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 100 A при входном напряжении 115 В / 20 A
60 % / средний выходной ток 140 A при входном напряжении 200 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 120 A при входном напряжении 230 В / 16 A
25 % / средний выходной ток 200 A при входном напряжении 230 В / 16 A
Габариты 13,5 x 22,8 x 15,5 дюйма (34,3 х 57,9 х 39,4 см) (В x Ш x Д)
Масса 51,4 фунта (23,3 кг)

Интересно узнать больше?

Возможности обучения орбитальной сварке

Каталоги блоков питания

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Учебные курсы по орбитальной сварке

Ресурсы Swagelok специально для вас

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке

Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Swagelok 훈련 및 교육
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기

기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문 지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

오타와 대학교 첨단 연구 단지
유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선

Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.