カタログ
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MPW-A-8TSW | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
| SS-16-MPW-A-8TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
| SS-8-MPW-A-6TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
| SS-8-MPW-A-8TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостенное трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
| SS-8-MTW-A-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
