Raccords à souder — Adaptateurs à souder
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/2 à 1 po
- Raccord droit
- Acier inoxydable 316
- –28 à 537°C (–20 à 1000°F)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Weld Fittings — Weld Adapters — Straights
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-16-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-MPW-A-6TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-8-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-MTW-A-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Socket Weld
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires