text.skipToContent text.skipToNavigation

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
Achieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators.

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KPR1DFC412A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT C 製品を見る
KPR1DRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1DRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1ERB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1ERF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1FJA415A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1FJC412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C 製品を見る
KPR1FJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1FRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1FRB417A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1FRB417A30000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1FRC412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C 製品を見る
KPR1FRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1GJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1GRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1GRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT B 製品を見る
KPR1GRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る
KPR1JRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A 製品を見る
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - 製品を見る
KPR1JRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT F 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。