text.skipToContent text.skipToNavigation
Manomètres ultra-haute pureté et à air propre et sec

Manomètres ultra-haute pureté et à air propre et sec Swagelok®

Les manomètres Swagelok ultra-haute pureté et à air propre et sec sont équipés d’un tube Bourdon pour surveiller la pression positive du système et le vide.

Demander un complément d’information

Les manomètres de la série PGU et de la série PGC sont conçus pour une utilisation dans une large gamme d’applications, de la distribution de gaz en vrac aux outils de process. Leur précision est conforme à la norme ASME B40.1 et des tailles de cadran de 50 mm (2 po), ± 2 % / 1 % / 2 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1, Grade A, EN 837-1 Classe 2.5, JIS B7505 Classe 2.5) et 40 mm (1 1/2 po), ± 3 % / 2 % / 3 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Classe 4, JIS B7505 Classe 4), sont disponibles.

Les manomètres de la série PGU sont compatibles avec les applications UHP comme les semi-conducteurs, conformément au SEMI/SEMATECH, sont nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100/10 et ont des connexions d’extrémité en inox 316L VAR.

Les manomètres de la série PGC sont assemblés, nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100 et ont des raccords d’extrémité NPT de 1/4 po.

Caractéristiques techniques

Plages de mesures Série PGU: Vide à 3000 psi, 200 bar ou 21 MPa
Série PGC: Vide à 6000 psi, 400 bar ou 40 MPa
Taille du cadran 40 et 50 mm (1 1/2 et 2 po)
Précision Conforme à ASME B40.100, EN837-10 et JIS B7505
Plage de température
Ambiante –40 °C à 60 °C (–40 °F à 140 °F)
Fluide –40 °C à 100 °C (–40 °F à 212 °F)
Raccordements d'extrémité
Série PGU 1/4 po femelle VCR®, 1/4 po tournant mâle VCR, 1/4 po mâle intégré VCR, 1,5 po montage en surface à passage intégral
Série PGC 1/4 po mâle NPT
Essai et étalonnage Chaque manomètre à air propre et sec ultra-haute pureté est étalonné à 100 % en usine et testé à l’hélium à un débit maximal de 1× 10-9 std cm3/s.

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les pannes de manomètre

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Le fabricant de réfrigérateurs à dilution Bluefors fait confiance aux composants et aux solutions Swagelok pour ses systèmes fluides.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science

Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.