text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Обратные клапаны Swagelok®

Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны, регулирующие избыточный расход, предотвращают избыточный расход за клапаном, повышая целостность и безопасность системы.

View Check Valves

Swagelok® check valves are designed to allow fluids to flow in one direction only. Our check valves are available in a variety of designs, including poppet, lift, and all-welded versions for use in general-service or high-purity applications, including those featuring medium or high pressures.

Swagelok check valves are available with a variety of end connections and sealing materials, allowing users to find easy-to-integrate solutions compatible with their systems and process media. Certain Swagelok check valves feature all-welded designs to provide reliable containment of system fluid in high-purity applications, and some are composed of ultrahigh-purity fluoropolymer and feature no O-rings, maximizing flow while reducing pressure drop, eliminating no-flow areas, and providing excellent leak integrity.

Swagelok® XS series excess flow valves have a slotted poppet which moves to the tripped position when excess flow occurs downstream, stopping uncontrolled release of system media. They then reset when pressure equalizes. These valves eliminate the need for a complex bypass mechanism while reducing maintenance time.

Learn the differences between cracking pressure and resealing pressure to see if your check valve is working properly.

Watch the Video

Категории

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о защитных колпачках и вспомогательных механизмах для обслуживания обратных клапанов с золотником, включая комплекты для замены пружин, уплотнений и золотников. 

Клапаны, регулирующие избыточный расход

Клапаны, регулирующие избыточный расход

Клапаны регулировки избыточного расхода повышают безопасность системы, предотвращая неконтролируемый выброс рабочей среды в случае разрыва линии.

Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW

Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW

Цельносварная конструкция обратных клапанов высокой степени чистоты обеспечивает надежную герметичность системы, а корпус из нержавеющей стали 316L гарантирует повышенную чистоту материала.

Обратные клапаны для водородных систем

Обратные клапаны для водородных систем

Обратные клапаны Swagelok® серии FK для водородных систем обеспечивают надежную изоляцию технологической среды и работу в условиях высокого давления.

Обратные клапаны с подъемной тарелкой, серия 50

Обратные клапаны с подъемной тарелкой, серия 50

Обратные клапаны с подъемным золотником из нержавеющей стали лимитируют обратный поток вплоть до 413 бар ман (6000 psig) и 482°C (900°F).

Обратные клапаны среднего давления, серия CV

Обратные клапаны среднего давления, серия CV

Обратные клапаны среднего давления предназначены для сдерживания давления в системе и контроля флюидов с остановкой обратного потока.

Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP

Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP

Для контроля обратного потока в системах сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает фторполимерные обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты.
Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH

Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH

В ассортименте представлены обратные клапаны из нержавеющей стали и латуни, с различными вариантами торцевых соединений, а также регулируемым/фиксированным давлением срабатывания.

Каталоги обратных клапанов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 커지고 있는 우려 사항입니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지 어떤 테스트를 거치는지 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.