튜빙 및 튜브 액세서리
이 사양에 사용 가능한 튜빙 및 액세서리:
- 1/8~1인치
- 지지 시스템, 페럴 장착기, 수동 페럴 장착기, 튜브 벤더, 수동 튜브 벤더, 튜브 절단 및 준비
- 304 또는 316 스테인리스강 하드웨어 재질
- 폴리프로필렌, 303, 304 또는 316 스테인리스강, 탄소강, 316 스테인리스강 클램프 및 폴리프로필렌 쿠션, 폴리아미드, CF8M 몸체 재질
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
지지 시스템 — Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경S-TBC12 Acero al carbono 3/4 pulg. - - SS-TBC16 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1 pulg. - - SS-TBC6 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 3/8 pulg. - - SS-TBC8 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1/2 pulg. - - S-TBC4 Acero al carbono 1/4 pulg. - - SS-TBC4 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1/4 pulg. - - SS-TBC12 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 3/4 pulg. - - S-TBC8 Acero al carbono 1/2 pulg. - - S-TBC6 Acero al carbono 3/8 pulg. - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-TBP16 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - SS-TBP8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - SS-TBP12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - SS-TBP6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - SS-TBP4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
303-S0-R-6.6 Acero inoxidable 303 - 2 m (6,6 pies) - 303-S0-R-3.3 Acero inoxidable 303 - 1 m (3,3 pies) - -
지지 시스템 — Soporte apilable de plástico para tubo unido con pernos
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경304-S1-PP-4T-ST Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S1-PP-6T-ST Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3-PP-8T-ST Polipropileno 1/2 pulg. - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3-PA-8T Poliamida 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-18TM Polipropileno 18 mm - - 316-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S5-PP-20T Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S1-PP-8TM Polipropileno 8 mm - - 304-S1-PP-12TM Polipropileno 12 mm - - 304-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-16TM Polipropileno 16 mm - - 304-S3-PA-16T Poliamida 1 pulg. - - 304-S1-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - 304-S5-PP-24T Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 304-S1-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S3-PP-14T Polipropileno 7/8 pulg. - - 304-S1-PA-4T Poliamida 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S3-PP-10T Polipropileno 5/8 pulg. - - 304-S3-PP-25TM Polipropileno 25 mm - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S6-WP Acero inoxidable 304 - 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud - 304-S3-WP Acero inoxidable 304 - 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPM Acero inoxidable 304 - 36 mm (1,42 pulg.): - 304-S1-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S5-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-WPEM Acero inoxidable 304 - 64 mm (2,52 pulg.): - 304-S6-WPE Acero inoxidable 304 - 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud - 304-S5-WPE Acero inoxidable 304 - 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPE Acero inoxidable 304 - 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud - 304-S3-WPE Acero inoxidable 304 - 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud - -
지지 시스템 — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경304-S1T-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S1T-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3T-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - 304-S1T-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3T-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S3T-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - 304-S1T-WPM Acero inoxidable 304 - 37 mm (1,46 pulg.): - -
지지 시스템 — Soporte de plástico para tubería unido con pernos
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경304-S5-PP-16P Polipropileno 1 pulg. - - 304-S5-PP-20P Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S6-PP-32T Polipropileno 2 pulg. - - 304-S3-PP-8P Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S6-PP-24P Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 304-S5-PP-12P Polipropileno 3/4 pulg. - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TSS-6 Polipropileno 3/8 pulg. - - MS-TSS-8 Polipropileno 1/2 pulg. - - MS-TSS-4 Polipropileno 1/4 pulg. - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-SNM Acero inoxidable 316 - - - S-S0-SNM Acero al carbono - - - SS-S0-SN Acero inoxidable 316 - - - S-S0-SN Acero al carbono - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-HTB-12M - 12 mm - Radio de curvatura de 38 mm MS-HTB-4 - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 3/4 pulg. MS-HTB-4T - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-6T - 3/8 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-8 - 1/2 pulg. - Radio de curvatura de 1 1/2 pulg. MS-HTB-8M - 8 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-6M - 6 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-2 - 1/8 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-5 - 5/16 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-10M - 10 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-3M - 3 mm - Radio de curvatura de 15 mm -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TCW-308 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-ST-200 - - - - MS-ST-400GA - 1/4 pulg. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8 pulg. - - MS-ST-810GA - 1/2 pulg. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-1010GA - 5/8 pulg. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TDT-24 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TC-SCREW - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-44CT-27 - - - - -
지지 시스템 — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경304-S1T-PP-12TM Polipropileno 12 mm - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간