text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série s

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série S Swagelok®

Très souples, les flexibles avec tube central en PTFE à paroi lisse enveloppé de silicone de la série S trouvent une utilisation courante dans des applications qui nécessitent une certaine souplesse et une compatibilité chimique.

Demander un complément d’information

Très souples, les flexibles série S sont des flexibles avec un tube central en PTFE à paroi lisse enveloppé de silicone et une tresse en acier inoxydable 304 qui favorise la tenue en pression. L’enveloppe en silicone, qui possède une surface lisse, non contaminante et facile à nettoyer, isole des températures extrêmes des fluides du système. Ces flexibles sont couramment utilisés dans des applications nécessitant souplesse et compatibilité chimique.

Avec un diamètre allant de 1/8 à 1 po, des pressions de service qui vont du vide à 240 bar (3500 psig) et tout un choix de raccords, les flexibles de la série S répondent aux besoins des systèmes les plus divers. La tresse en fibre collée au tube central au moyen d’un procédé en attente de brevet améliore la résistance du flexible aux pincements. Un tube central en PTFE chargé de noir de carbone est disponible en option pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Des flexibles sur mesure sont disponibles avec des options supplémentaires telles que des enveloppes ou des étiquettes.

Chaque flexible série S est testé avec de l’eau sous pression à température ambiante pendant 30 secondes, avec comme critère d’acceptation l’absence de fuite détectable. Les tests sont effectués à 69 bar (1000 psig), ou à 15,5 bar (225 psig) si la pression nominale d’un raccordement est inférieure à 69 bar (1000 psig).

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE
Renfort : tresse en acier inoxydable 304
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/8 à 1 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 240 bar (3500 psig)
Plage de température –53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok ; adaptateurs pour tubes Swagelok ; taraudages, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; filetages mâles, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; raccords sanitaires à 90° Kwik-Clamp ; coudes sanitaires à 45° Kwik-Clamp ; soudure bout à bout ; raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC) ; raccords femelles à came et à rainure ; raccords mâles à came et à rainure ; embouts de tube, recuits ; raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles ; raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelles ; colliers sanitaires série TS ; filetages mâles, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; filetages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° (ISO 228) ; taraudages, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; taraudages cylindriques ISO/BSP (ISO 228) ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 30° ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° ; raccords sanitaires de type JIS(A)/ISO 2852 ; brides pour le vide ISO-K ; raccords sanitaires DIN 11864-3 série A, forme A, virole avec gorge ; raccords femelles DIN 11851 avec écrou ; brides tournantes ASME classe 150 ; brides tournantes JIS 10K ; brides tournantes DIN PN10 ; raccords sanitaires I-Line mâles ; raccords sanitaires I-line femelles ; raccords sanitaires (DIN 32676) ; raccords sanitaires (ISO 2852)

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.