Swagelok® 압력 게이지, 초고순도 및 클린 드라이 에어(PGU 및 PGC 시리즈)
Swagelok® 초고순도 및 클린 드라이 에어 압력 게이지는 부르동(Bourdon) 튜브를 사용하여 양압 시스템 압력과 진공을 신뢰성 높게 모니터링합니다.
압력 게이지 정보 요청Swagelok® PGU 시리즈 초고순도 압력 게이지 및 Swagelok® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지는 벌크 가스 분배에서 공정 장비 애플리케이션에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품의 정확도는 ASME B40.1, EN837-1, JIS B7505에 부합합니다.
PGU 시리즈 게이지는 SEMI/SEMATECH에 따른 반도체 가스 애플리케이션용 초고순도(UHP) “클린” 제품이고, 클래스 100/10 클린룸에서 세정 및 포장되며, 316L VAR 연결구가 장착되어 있습니다. PGC 시리즈 게이지는 클래스 100 클린룸에서 조립, 세정, 포장되며, 1/4인치 NPT 연결구가 장착되어 있습니다. 두 시리즈 모두 질소로 퍼지되며 나사산 연결부 위에 보호 캡이 장착되어 있습니다. 모든 초고순도 및 클린 드라이 에어 게이지는 100% 공장에서 교정되며 최대 1× 10-9 std cm3/초의 비율에서 헬륨 누설 테스트를 거칩니다.
사양
다이얼 범위 | PGU 시리즈: 진공~3000 psi; 200 bar; 21 MPa PGC 시리즈: 진공~6000 psi, 400 bar; 40 MPa |
다이얼 크기 | 28, 40, 50 mm(1, 1 1/2, 2인치) |
정확도 |
|
온도 범위 | 주변: –40 to 60°C(–40~140°F) 유체: –40~100°C(–40~212°F) |
연결구 | PGU 시리즈: 1/4 인치 암나사 VCR® 피팅, 1/4인치 회전형 수나사 VCR 피팅, 1/4인치 일체형 수나사 VCR 피팅, 1 1/2인치 통과형 표면 마운트 PGC 시리즈: 1/4인치 수나사 NPT 피팅 |
압력 게이지 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태

작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기関連資料/コラム記事

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。

人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。