Actuator Mounting Bracket Kit for 45Y Series Ball Valve (133 Model Actuators)
부품 번호: SS-MB-45Y
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
장착 브라켓 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Actuator Mounting Bracket Kit for 45Y Series Ball Valve (133 Model Actuators)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
장착 브라켓 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Esta válvula está prbada en fábrica con nitrógeno a 68,9 bar (1000 PSI), o a la presión de servicio si es menor que 68.9 bar (1000 PSI).
a los Actuadores eléctricos serie 140, Actuadores neumáticos serie 130 / 150 y, Actuadores neumáticos serie 121
사양
SS-MB-45Y — Actuator Mounting Bracket Kit for 45Y Series Ball Valve (133 Model Actuators)
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
시리즈 | 45 Series |
eClass (4.1) | 27221302 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37019204 |
eClass (6.1) | 37019204 |
eClass (10.1) | 37019204 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41G | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.