公称管接头 — 联合球形接头
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 1 in.
- 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金
- 最大压力 2300 psig (158 bar) 至 12 700 psig (875 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
公称管接头 — 联合球形接头 — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-UBJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Tuerca de unión SS-4-UBJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Tuerca de unión
Product Availability by Store Location
Hours