체크 밸브 — 중압 체크 밸브, CV 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1인치(6~12 mm)
- –10°F(–23°C)~400°F(204°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 1200 psig(82.6 bar)~6000 psig(413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CV8NFB15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간