Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)
- –23°C (–10°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 82,6 bar (1200 psig) a 413 bar (6000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV — Presión Fija
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CV8NFB15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов