Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
 - –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
 - Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
 - 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
 
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
- 
    
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros — Modelo Recto
    
                
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6PNBGM12-F8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-6PNBGM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra  
		
		Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
	
Horas